|
|
|
NU353530
Tajmer 10 A aluminijum
|
|
|
Osnovne informacije
Brend procesora
|
Schneider Electric
|
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Broj tipa
|
NH3535
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Tajmer
|
Dopunske informacije
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
Broj prekidača
|
1
|
Izvršni organ
|
Taster
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50 Hz
|
Nazivna struja
|
10 A
|
Pridruženi osigurač
|
16 A
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Završna obrada
|
Mat
|
Obrada površine
|
Slikano
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj funkcijskih tastera
|
2
|
Lokalna signalizacija
|
Indikatorska lampica: 1 LED (crvena)
|
Broj izlaza
|
1
|
Način upravljanja
|
Daljinsko upravljanje pomoću pomoćnog tastera
Lokalno upravljanje
|
Kašnjenje
|
5 min...8 h
|
Tip komunikacije
|
Bežična (2,4 GHz), 2,5 mW pri < 50 m
|
Povezani pomoćni elementi
|
Neograničen broj tastera, razdaljina : 50 m
|
Označavanje
|
Timer symbol
|
Zaštitna oprema
|
Uputstvo za upotrebu
|
Konfiguracija ožičenja
|
Sa nulom
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključak
|
Broj priključaka petlje
|
2
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm² za jednožični kabl(ovi)
1.5...2.5 mm² za jednožični višežični kabl(ovi)
|
Oblik glave zavrtnja
|
Pozidiv No 1 i combi
|
Moment pritezanja
|
0,5 N.m
|
Materijal
|
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Metal: priključci
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Sa zavrtnjima bez matice
|
Tip instalacije
|
Instalacija u zatvorenom
|
Tip pakovanja
|
Karton
|
Dubina za ugradnju
|
29 mm
|
Dubina
|
41 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
5…40 °C
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
IP21 sa označavanjem na vizuelnim deonicama
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Karakteristike životne sredine
|
Aceton
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
Benzin
Tečni sapun
Izbeljivač
Alkohol
|
Standardi
|
EN 60730-2-7
EN 60669-2-1
EN 301-489-17
EN 300-328
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
SEMKO
FIMKO
NF
NEMKO
VDE
CE
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,1 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
88,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
698,0 g
|
Održivost ponude
|
|