|
|
|
NU354054
Prekidač kartični elektronski
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kartični prekidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Vrsta tehnologije
|
Elektronska
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC +/- 10 % pri 50 Hz
|
Nazivna struja
|
8 A
|
Tip opterećenja
|
230 V AC inkandescentna sijalica - 1470 W
230 V AC halogena sijalica - 1470 W
230 V AC ventilator - 1470 W
230 V AC grejač - 1470 W
Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom - 1000 VA
Niskonaponska halogena sijalica sa elektronskim transformatorom - 1470 VA
Fluorescentna cev feromagnetni balast - 1470 VA
Kompaktna fluorescentna sijalica - 1470 W
LED lampica - 1470 W
Kontaktor
|
Izvršni organ
|
Kartica 54 x 86 x 0.85 mm (maksimalno)
|
Broj modula
|
2 modula
|
Maksimalni broj preklapanja
|
50000 operacija
|
Tip zaštite
|
Termička zaštita
Prenaponska zaštita
|
Signalna lampica
|
Antracit indikatorska lampica
|
Kašnjenje
|
10 s
|
Označavanje
|
Piktogram za vertikalno ubacivanje
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Završna obrada
|
Mat
|
Dubina za ugradnju
|
21 mm
|
Dubina
|
40,7 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,045 kg
|
Nijansa boje
|
Antracit
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
5…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-20…60 °C
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Aceton
Benzin
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
UV otpornost
Izbeljivač
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,100 cm
|
Package 1 Width
|
8,100 cm
|
Package 1 Length
|
8,600 cm
|
Package 1 Weight
|
83,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
57
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,232 kg
|
Održivost ponude
|
|