|
|
|
NU360118
Prijemnik Bluetooth ugradni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Audio prijemnik
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Kukicama
Zavrtnjima
|
Sastav uređaja
|
1 audio prijemnik
1 napajanje
|
Tip komunikacije
|
Bluetooth (10 m)
|
Tip priključka
|
Priključak (3,5 mm), 62 Ohm
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
[ue] nazivni napon
|
Audio prijemnik: 15/16 V DC
Napajanja: 265 V AC 47...63 Hz
|
Potrošnja struje
|
4.5...100 mA sa Bluetooth-om
4.5...75 mA sa priključkom
|
Maksimalna potrošnja u w
|
12 W za napajanja
|
Naponski ulaz
|
100 mVrms sa priključkom
|
Napon izlaza
|
15 V DC napajanja:
|
Struja izlaza
|
800 mA napajanja
|
Nazivna izlazna snaga
|
0 W
1,5 W
2,5 W
5 W
|
Left/right channel separation
|
58 dB
|
Propusni opseg
|
45…20000 Hz
|
Odnos signal/šum
|
84 dB
|
Bluetooth identifi cation number
|
0…9999
|
Frekvencija prenosa
|
2,4 GHz
|
RF Power transmitter
|
7 dBm
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
0…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…60 °C
|
Masa proizvoda
|
0,24 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Package 1 Weight
|
226,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
67
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
15,954 kg
|
Održivost ponude
|
|