Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU360154 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU360154 fotografija – Schneider- sirotin
NU360154
Prijemnik Bluetooth ugradni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Audio prijemnik
Prezentacija uređaja Mehanizam
Dopunske informacije
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Kukicama
Sastav uređaja 1 audio prijemnik
1 napajanje
Tip komunikacije Bluetooth (10 m)
Tip priključka Priključak (3,5 mm), 62 Ohm
Nijansa boje Antharcite (RAL 7021)
[ue] nazivni napon Audio prijemnik: 15/16 V DC
Napajanja: 265 V AC 47...63 Hz
Potrošnja struje 4.5...100 mA sa Bluetooth-om
4.5...75 mA sa priključkom
Maksimalna potrošnja u w 12 W za napajanja
Naponski ulaz 100 mVrms sa priključkom
Napon izlaza 15 V DC napajanja:
Struja izlaza 800 mA napajanja
Nazivna izlazna snaga 0 W
2,5 W
5 W
1,5 W
Left/right channel separation 58 dB
Propusni opseg 45…20000 Hz
Odnos signal/šum 84 dB
Bluetooth identifi cation number 0…9999
Frekvencija prenosa 2,4 GHz
RF Power transmitter 7 dBm
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…60 °C
Visina 45,2 mm
Širina 44,75 mm
Dubina 42,15 mm
Dubina za ugradnju 33,45 mm
Masa proizvoda 0,24 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,500 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 14,500 cm
Package 1 Weight 223,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 30
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 7,132 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj A33aefe8-7028-420e-b57c-7953e6e1ba8e
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno