|
|
|
NU360218
Jedinica za kontrolu jačine zvuka
|
|
|
Osnovne informacije
Ime dekorativnog elementa
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Volume controller
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Primena uređaja
|
Volume
|
[ue] nazivni napon
|
12 V
|
Broj modula
|
2 modula
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Dopunske informacije
Dimer - upravljanje
|
Rotary
|
Označavanje
|
Volume symbol
+
-
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
1.5...2.5 mm²
|
Materijal
|
PC (polikarbonat): kućište
|
Sertifikacija proizvoda
|
CE
|
Dubina za ugradnju
|
30 mm
|
Dubina
|
43,95 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,200 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
75,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
57
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
4,695 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
456
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
45,560 kg
|
Održivost ponude
|
|