|
|
|
NU361218
Prekidač 16 sa RCD
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač diferencijalne zaštite
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica (standardna estetika)
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Broj polova
|
1P + N
|
Nazivna struja
|
16 A pri 230 V AC
16 A pri 120 V AC
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje poklopca
|
Bela
Bela (RAL 9003)
|
Broj prekidača
|
1
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Označavanje
|
I-O
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za fleksibilni kabl(ovi)
<= 2 x 2.5 mm² za kruti kabl(ovi)
|
Tehnologija zaštitne jedinice
|
Termomagnetna
|
Prekidna moć
|
3 kA
|
Osetljivost diferencijalne zaštite
|
10 mA
|
Klasa diferencijalne zaštite
|
Klasa A
|
Materijal
|
ASA + PC: mehanizam poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): mehanizam poklopca
|
Standardi
|
EN 61009
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-5…40 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…50 °C
|
Dubina za ugradnju
|
38 mm
|
Dubina
|
54 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,089 kg
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Nazivna struja
|
16 A
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Završna obrada
|
Sjajno
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP41
|
Karakteristike životne sredine
|
Benzin
Alkohol
Aceton
Izbeljivač
Ulje
Tečnost za čišćenje prozora
Tečni sapun
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,3 cm
|
Package 1 Width
|
7,7 cm
|
Package 1 Length
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
112,7 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
57
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,865 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
456
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
60 cm
|
Package 3 Length
|
80 cm
|
Package 3 Weight
|
63,419 kg
|
Održivost ponude
|
|