Schneider-Electric SIROTIN
 
NU378530 fotografija – Schneider- sirotin
NU378530
Zujalica 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente Zujalica
Prezentacija uređaja Mehanizam
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Struja potrošnje 40 mA
Tip podešavanja Podešavanje jačina zvuka zavrtnjem
Montaža uređaja Ugradno
Vreme uključenja/isključenja <= 30 ms
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Nivo zvuka Između 76 i 80 dB
Poprečni presek kabla 0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Dubina za ugradnju 31 mm
Dubina 50 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,091 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 50,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 572,000 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 3,345 kg
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.