|
|
|
NU378618
Električno zvono 2 modula belo
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Electronic doorbell
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnji ili kukice
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Struja potrošnje
|
14 mA
|
Tip podešavanja
|
5 podesivih melodija
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Nivo zvuka
|
70 dB/1m
|
Poprečni presek kabla
|
0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
|
Povezivi pomoćni elementi
|
3 indikatorske lampice povezane paralelno
10 standardnih tastera povezanih paralelno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Dubina za ugradnju
|
31 mm
|
Dubina
|
50 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,046 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
82,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
950,000 g
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|