Schneider-Electric SIROTIN
 
NU378630 fotografija – Schneider- sirotin
NU378630
Električno zvono 2 modula aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente Electronic doorbell
Prezentacija uređaja Mehanizam
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnji ili kukice
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Struja potrošnje 14 mA
Tip podešavanja 5 podesivih melodija
Montaža uređaja Ugradno
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Nivo zvuka 70 dB/1m
Poprečni presek kabla 0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
Povezivi pomoćni elementi 3 indikatorske lampice povezane paralelno
10 standardnih tastera povezanih paralelno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Dubina za ugradnju 31 mm
Dubina 50 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,046 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 71,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 840,0 g
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
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.