Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU378644 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU378644 fotografija – Schneider- sirotin
NU378644
Zvono elektronsko 2M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente Electronic doorbell
Prezentacija uređaja Mehanizam
[ue] nazivni napon 230 V AC 50/60 Hz
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnji ili kukice
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Dopunske informacije
Struja potrošnje 14 mA
Tip podešavanja 5 podesivih melodija
Montaža uređaja Ugradno
Povezivanje - priključci Vijčani priključci
Nivo zvuka 70 dB/1m
Poprečni presek kabla 0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
Povezivi pomoćni elementi 3 indikatorske lampice povezane paralelno
10 standardnih tastera povezanih paralelno
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi EN 62080
CE
Direktive 2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Dubina za ugradnju 31 mm
Dubina 50 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,046 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,170 cm
Package 1 Width 6,300 cm
Package 1 Length 7,700 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 9
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 15,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 268,000 g
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 288
Package 3 Height 77,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 17,060 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No