|
|
|
NU378654
Električno zvono 2 modula antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Signalizacija
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Electronic doorbell
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Broj modula
|
2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnji ili kukice
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Struja potrošnje
|
14 mA
|
Tip podešavanja
|
5 podesivih melodija
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci
|
Nivo zvuka
|
70 dB/1m
|
Poprečni presek kabla
|
0,75…1,5 mm² fleksibilni kabl
0,75…1,5 mm² kruti kabl
|
Povezivi pomoćni elementi
|
10 standardnih tastera povezanih paralelno
3 indikatorske lampice povezane paralelno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mechanism rocker
PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
|
Standardi
|
EN 62080
CE
|
Direktive
|
2014/35/EU - niskonaponska direktiva
2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
15…30 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
0…35 °C
|
Dubina za ugradnju
|
31 mm
|
Dubina
|
50 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,046 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,300 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Package 1 Weight
|
69,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
9
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
15,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
870,000 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|