Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU386254 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU386254 fotografija – Schneider- sirotin
NU386254
Kablovski otvor 2 modula antracit
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente Priključak kabla
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj modula 2 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Antracit (RAL 7021)
Dopunske informacije
Nazivna struja 16 A
Povezivanje - priključci Kabl
Broj kablova 1 12 mm² za fleksibilni
1 12 mm² za kruti
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Standardi EN 60670-22
CE
Direktive 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja 15…30 °C
Temperatura okoline za skladištenje 0…35 °C
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,0 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 22,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,2 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 309,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 2,911 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1
Minimalni procenat recikliranog 31