|
|
|
NU400854
Ram dek 4 elementa Unica Pro antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Pro
|
Broj dvostrukih modula
|
Četvorostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno vertikalno
|
Tip prekidača
|
Quadruple
|
Broj modula
|
4 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Širina
|
298 mm
|
Visina
|
85 mm
|
Dubina
|
10 mm
|
Masa proizvoda
|
0,051 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
30 cm
|
Package 1 Weight
|
55 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7,5 cm
|
Package 2 Width
|
10 cm
|
Package 2 Length
|
32 cm
|
Package 2 Weight
|
345 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
10
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
898 g
|
Održivost ponude
|
|