Schneider-Electric SIROTIN
 
NU411030 fotografija – Schneider- sirotin
NU411030
Ram dekorativni 10m Unica Pro alumin.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Pro
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 10 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Širina 298 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,046 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8,500 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 1,000 cm
Package 1 Weight 52,000 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 7,400 cm
Package 2 Width 9,200 cm
Package 2 Length 32,000 cm
Package 2 Weight 323,000 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 5
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 15,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 535,000 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS