Schneider-Electric SIROTIN
 
NU411430 fotografija – Schneider- sirotin
NU411430
Ram dekorativni 4m Unica Pro alumin.
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Pro
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Pojedinačno
Broj modula 4 modula
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 156 mm
Visina 85 mm
Dubina 10 mm
Masa proizvoda 0,027 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,0 cm
Package 1 Width 8,5 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 31,0 g
Unit Type of Package 2 Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 211,0 g
Unit Type of Package 3 Doboz
Number of Units in Package 3 80
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 3,826 kg
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS