|
|
|
NU600482
Ram dekorativni Unica Pure 2E guma
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ОКТ 04, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Pure
|
Broj dvostrukih modula
|
Dvostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Double
|
Broj modula
|
2 x 2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Crna
|
Side color
|
Crno (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Zamak: dekorativni ram
Polikarbonat: međuploča
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
156 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Masa proizvoda
|
0,136 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,6 cm
|
Package 1 Width
|
9,8 cm
|
Package 1 Length
|
23 cm
|
Package 1 Weight
|
178 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
17
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
3,426 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
272
|
Package 3 Height
|
77 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
63,316 kg
|
Održivost ponude
|
|