|
|
|
NU600489
Ram dekor. Unica Pure 2E prozirni beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Pure
|
Broj dvostrukih modula
|
Dvostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Double
|
Broj modula
|
2 x 2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
Plexiglass: dekorativni ram
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
156 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Masa proizvoda
|
0,051 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
Db
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
9,7 cm
|
Package 1 Length
|
22,8 cm
|
Package 1 Weight
|
101,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
Doboz
|
Number of Units in Package 2
|
35
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
3,925 kg
|
Održivost ponude
|
|