|
|
|
NU6004V86
Ram dekor. Unica Pure 2E mat staklo crni
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ОКТ 04, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Pure
|
Broj dvostrukih modula
|
Dvostruki
|
Pravac instalacije
|
Vertikalno
|
Tip prekidača
|
Double
|
Broj modula
|
2 x 2 modula
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Black glass
|
Side color
|
Crno (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
Staklo: dekorativni ram
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
85 mm
|
Visina
|
160 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Masa proizvoda
|
0,085 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,7 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Package 1 Weight
|
134,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,039 kg
|
Održivost ponude
|
|