|
|
|
NU600885
Ram dek Unica Pure 4E mat staklo beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ОКТ 04, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Pure
|
Broj dvostrukih modula
|
Četvorostruki
|
Pravac instalacije
|
Horizontalno
|
Tip prekidača
|
Quadruple
|
Broj modula
|
4 x 2 modules
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
White glass
|
Side color
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Materijal
|
Polikarbonat: međuploča
Staklo: dekorativni ram
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Širina
|
298 mm
|
Visina
|
90 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Masa proizvoda
|
0,163 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,0 cm
|
Package 1 Width
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
33,5 cm
|
Package 1 Weight
|
237,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
6
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,62 kg
|
Održivost ponude
|
|