Schneider-Electric SIROTIN
 
NU600889 fotografija – Schneider- sirotin
NU600889
Ram dek Unica Pure 4E prozirni beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Ime dekorativnog elementa Unica Pure
Broj dvostrukih modula Četvorostruki
Pravac instalacije Horizontalno
Tip prekidača Quadruple
Broj modula 4 x 2 modules
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela
Side color Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Materijal Polikarbonat: međuploča
Plexiglass: dekorativni ram
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Širina 298 mm
Visina 90 mm
Dubina 11 mm
Masa proizvoda 0,096 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP21 D
Pakovanje
Unit Type of Package 1 Db
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,8 cm
Package 1 Width 10,0 cm
Package 1 Length 34,5 cm
Package 1 Weight 167,0 g
Unit Type of Package 2 S01
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 15,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 1,212 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)