Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7002 fotografija – Schneider- sirotin
NU7002
Zamak montažni ram 2 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Broj modula 2 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnji ili kukice
Dopunske informacije
Nosači za montažu Univerzalno
Materijal Zamak
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Dubina 11,2 mm
Širina 75 mm
Visina 75 mm
Masa proizvoda 0,033 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Package 1 Height 1,1 cm
Package 1 Width 7,4 cm
Package 1 Length 7,4 cm
Package 1 Weight 33 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 50
Package 2 Height 9 cm
Package 2 Width 18,5 cm
Package 2 Length 25 cm
Package 2 Weight 1,77 kg
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 250
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 9,242 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)