|
|
|
NU7002P
Plastični montažni ram 2 modula
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažni ram
|
Broj modula
|
2 modula
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
Univerzalno
|
Materijal
|
PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Dubina
|
7,88 mm
|
Širina
|
75 mm
|
Visina
|
75 mm
|
Masa proizvoda
|
0,011 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
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
0,800 cm
|
Package 1 Width
|
7,300 cm
|
Package 1 Length
|
7,300 cm
|
Package 1 Weight
|
10,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
12,300 cm
|
Package 2 Width
|
13,000 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
652,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,703 kg
|
Održivost ponude
|
|