|
|
|
NU7006C
Montažni ram 6-8 mod/3 elem. sa zaštitom
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažni ram
|
Broj modula
|
6 modula (jednostruki)
6 modula (trostruki)
8 modula (jednostruki)
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
Trostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Zaštitni poklopac
|
Materijal
|
Zamak
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Dubina
|
24 mm
|
Širina
|
78 mm
|
Visina
|
216 mm
|
Masa proizvoda
|
0,093 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,800 cm
|
Package 1 Width
|
21,600 cm
|
Package 1 Length
|
2,400 cm
|
Package 1 Weight
|
105,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,500 cm
|
Package 2 Width
|
18,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
1,185 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
10,253 kg
|
Održivost ponude
|
|