|
|
|
NU7008C
Montažni ram 10mod /4 elem. sa zaštitom
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažni ram
|
Broj modula
|
8 modula (četvorostruki)
10 modules (jednostruki)
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
Četvorostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Zaštitna oprema
|
Zaštitni poklopac
|
Materijal
|
Zamak
|
Standardi
|
IEC 60669-1
IEC 60884-1
|
Dubina
|
24 mm
|
Širina
|
78 mm
|
Visina
|
287 mm
|
Masa proizvoda
|
0,12 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
29 cm
|
Package 1 Weight
|
140 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
11 cm
|
Package 2 Width
|
12 cm
|
Package 2 Length
|
32 cm
|
Package 2 Weight
|
808 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
50
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
8,849 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
Izjava o zaštiti okoliša
|
Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
|
Profil cirkularnosti
|
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
|
|