Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7103 fotografija – Schneider- sirotin
NU7103
Zamak montažni ram 3 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Broj modula 3 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Standardi IEC 60669-1
IEC 60884-1
Dubina 7,8 mm
Širina 70 mm
Visina 105,5 mm
Masa proizvoda 0,058 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Package 1 Height 0,8 cm
Package 1 Width 7 cm
Package 1 Length 10,6 cm
Package 1 Weight 58 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,6 cm
Package 2 Width 11,2 cm
Package 2 Length 11,8 cm
Package 2 Weight 648 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 8,263 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)