Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7103P fotografija – Schneider- sirotin
NU7103P
Plastični montažni ram 3 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Broj modula 3 modula
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Oblik Pravougaoni
Materijal PBT (polibutilen-tereftalat) GF30
Standardi IEC 60884-1
IEC 60669-1
Dubina 9,3 mm
Širina 70 mm
Visina 105,5 mm
Masa proizvoda 0,019 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
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
Package 1 Height 0,9 cm
Package 1 Width 10,6 cm
Package 1 Length 7 cm
Package 1 Weight 17 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 10,4 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 11 cm
Package 2 Weight 226 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 300
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,51 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)