Schneider-Electric SIROTIN
 
NU7107 fotografija – Schneider- sirotin
NU7107
Montažni ram 7M Zamak
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Pravougaoni montažni ram
Broj modula 7 modela (jednostruki)
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Zaštitna oprema Zavrtnji
Oblik Pravougaoni
Materijal Zamak
Dubina 8 mm
Širina 197 mm
Visina 77 mm
Masa proizvoda 0,088 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,700 cm
Package 1 Width 7,800 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 100,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 9,000 cm
Package 2 Length 21,500 cm
Package 2 Weight 1,050 kg
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 4,444 kg