|
|
|
NU800218
Nadgradna kutija 1E Unica Studio bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Montažna kutija
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio
|
Broj modula
|
1 x 2 modules
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjima
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Kablovski uvod
|
4 definisani otvori
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
|
Standardi
|
IEC 60884-1
IEC 60669-1
|
Dubina
|
40 mm
|
Širina
|
83 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Masa proizvoda
|
0,052 kg
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
12,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
26,000 cm
|
Package 1 Weight
|
65,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,000 cm
|
Package 2 Width
|
17,500 cm
|
Package 2 Length
|
26,000 cm
|
Package 2 Weight
|
655,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
90
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,661 kg
|
Održivost ponude
|
|