|
|
|
NU810418
Kutija Studio 4M za površinsku montažu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Površinska kutija
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Studio
|
Broj modula
|
4 modula
|
Broj dvostrukih modula
|
Jednostruki
|
Način pričvršćivanja
|
Sa 4 pina
|
Dodatne informacije
|
Otpornost na plamen 650 ºC-30 s
Samogasivi materijali
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Dopunske informacije
Montaža uređaja
|
Nadgradno
|
Kablovski uvod
|
4 definisanih otvora
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Za pravougaoni montažni ram
|
Materijal
|
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Dubina
|
40 mm
|
Širina
|
140,5 mm
|
Visina
|
83 mm
|
Masa proizvoda
|
0,075 kg
|
Okruženje
Standardi
|
UNE 60670-1
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Benzin
Izbeljivač
Tečni sapun
Ulje
UV otpornost
Alkohol
Tečnost za čišćenje prozora
Aceton
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
12,500 cm
|
Package 1 Weight
|
216,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
4
|
Package 2 Height
|
11,200 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
31,600 cm
|
Package 2 Weight
|
1,468 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
9,244 kg
|
Održivost ponude
|
|