Schneider-Electric SIROTIN
 
NU821020 fotografija – Schneider- sirotin
NU821020
2x10mod nadgradna kutija bela antib
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Primena uređaja Montaža
Tip proizvoda ili komponente Montažna kutija
Broj modula 2 x 10 modules
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Kablovski uvod 5 odvojive ploče
2 dno cable entries 20 mm
2 dno cable entries 25 mm
2 dno cable entries 45 mm
Materijal ABS (akrilonitril-butadien-stiren): kutija
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): separator
PC: tower
Obrada površine Antibakterijska
Dubina 50 mm
Širina 300 mm
Visina 165 mm
Masa proizvoda 0,361 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,9 cm
Package 1 Width 17,8 cm
Package 1 Length 31,5 cm
Package 1 Weight 501,0 g
Unit Type of Package 2 S04
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 40 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 5,77 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja