|
|
|
NU910030
Prekidač 1P 1 modul aluminijum
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za adaptaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Prezentacija uređaja
|
Rocker
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Namena proizvoda
|
Prekidač
|
Završna obrada
|
Blistav
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: prekidač
|
Dubina
|
9 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,002 kg
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,0 cm
|
Package 1 Width
|
2,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
4,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
95,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
593,0 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|