Schneider-Electric SIROTIN
 
NU910030N fotografija – Schneider- sirotin
NU910030N
Prekidač 1P indikator 1 modul aluminijum
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Pribor / posebna kategorija Pribor za adaptaciju
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Broj modula 1 modul
Prezentacija uređaja Rocker
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Namena proizvoda Switch with indicator
Završna obrada Blistav
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: prekidač
PC: visor
Dubina 9 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,002 kg
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ik stepen zaštite IK04
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1 cm
Package 1 Width 2,3 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 4 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 6,5 cm
Package 2 Width 12,5 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 98 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 593 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.