|
|
|
NU910054N
Prekidač 1P indikator 1 modul antracit
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za adaptaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Broj modula
|
1 modul
|
Prezentacija uređaja
|
Rocker
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Antracit (RAL 7021)
|
Dopunske informacije
Namena proizvoda
|
Switch with indicator
|
Završna obrada
|
Mat
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: prekidač
PC: visor
|
Dubina
|
9 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Masa proizvoda
|
0,002 kg
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1 cm
|
Package 1 Width
|
2,2 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
3 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
12,5 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
95 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
40
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
15 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
595 g
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
SCIP broj
|
59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
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
Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)
|
1
|
|
|