Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU941018 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU941018 fotografija – Schneider- sirotin
NU941018
Utičnica RJ45 bez konektora 1m bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj utičnica 1
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Pravac instalacije Ravno
Tip poklopca Shutter
Broj modula 1 modul
Tip dizajna S-One
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Završna obrada Sjajno
Obrada površine Neobrađeno
Dubina 27,5 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,600 cm
Package 1 Width 2,300 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 7,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,200 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 145,000 g
Unit Type of Package 3 S02
Number of Units in Package 3 50
Package 3 Height 15,000 cm
Package 3 Width 30,000 cm
Package 3 Length 40,000 cm
Package 3 Weight 1,031 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1