|
|
|
NU941030
Utičnica RJ45 bez konektora 1m alu
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Centralna pločica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj utičnica
|
1
|
Zaštitna oprema
|
Nosač oznake
Zaštitni poklopac
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Tip priključka
|
RJ45
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Tip poklopca
|
Shutter
|
Broj modula
|
1 modul
|
Tip dizajna
|
S-One
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Završna obrada
|
Painted powder coated
|
Dubina
|
27,5 mm
|
Širina
|
22,5 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP20
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,3 cm
|
Package 1 Width
|
2,9 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
6,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,7 cm
|
Package 2 Width
|
14,0 cm
|
Package 2 Length
|
26,0 cm
|
Package 2 Weight
|
158,0 g
|
Unit Type of Package 3
|
S01
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
15,0 cm
|
Package 3 Width
|
15,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
528,0 g
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|