Schneider-Electric SIROTIN
 
NU941030 fotografija – Schneider- sirotin
NU941030
Utičnica RJ45 bez konektora 1m alu
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj utičnica 1
Zaštitna oprema Nosač oznake
Zaštitni poklopac
Nijansa boje Aluminijum
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Pravac instalacije Ravno
Tip poklopca Shutter
Broj modula 1 modul
Tip dizajna S-One
Materijal Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Završna obrada Painted powder coated
Dubina 27,5 mm
Širina 22,5 mm
Visina 45 mm
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,3 cm
Package 1 Width 2,9 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 6,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,7 cm
Package 2 Width 14,0 cm
Package 2 Length 26,0 cm
Package 2 Weight 158,0 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 20
Package 3 Height 15,0 cm
Package 3 Width 15,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 528,0 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.