|
|
|
NU944030
Središnji element TV / R aluminijum
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 30, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za adaptaciju
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Poklopac
|
Broj modula
|
2 modula
|
Prezentacija uređaja
|
Poklopac
|
Način pričvršćivanja
|
Zavrtnjem
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Namena proizvoda
|
TV/FM/SAT socket
|
Završna obrada
|
Blistav
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,9 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
7 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
8,2 cm
|
Package 2 Width
|
17,8 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
228 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2,311 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
|
|
|