Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

NU946018 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
NU946018 fotografija – Schneider- sirotin
NU946018
Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 1m beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam
Broj utičnica 1
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Pravac instalacije Ravno
Broj modula 1 modul
Tip dizajna Systimax
Keystone
Obrada površine Neobrađeno
Standardi UNE 20315
UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP21 D
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,200 cm
Package 1 Width 2,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 8,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 12,000 cm
Package 2 Width 12,700 cm
Package 2 Length 18,800 cm
Package 2 Weight 236,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 360
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,013 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj Fc63190f-d73a-4ee6-88d2-9fc422c1217c
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1