|
|
|
NU946054
Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 1m antr
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Centralna pločica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj utičnica
|
1
|
Nijansa boje
|
Antracit
|
Dopunske informacije
Tip priključka
|
RJ45
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Pravac instalacije
|
Ravno
|
Broj modula
|
1 modul
|
Tip dizajna
|
Keystone
Systimax
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Standardi
|
UNE 20315
UNE 60669
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP21 D
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
8,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,500 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
236,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
2,196 kg
|
Održivost ponude
|
|