|
|
|
NU946118
Poklopac RJ45 Keystone/Systimax 2m beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Centralna pločica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za montažu
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj utičnica
|
1
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Tip priključka
|
RJ45
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Broj modula
|
2 modula
|
Tip dizajna
|
Systimax
Keystone
|
Standardi
|
UNE 60669
UNE 20315
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IP21 D
|
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,5 cm
|
Package 1 Width
|
4,5 cm
|
Package 1 Length
|
4,5 cm
|
Package 1 Weight
|
12 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,5 cm
|
Package 2 Width
|
13 cm
|
Package 2 Length
|
18,5 cm
|
Package 2 Weight
|
310 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30 cm
|
Package 3 Width
|
40 cm
|
Package 3 Length
|
60 cm
|
Package 3 Weight
|
6,348 kg
|
Održivost ponude
Status održive ponude
|
Green Premium proizvod
|
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
REACh bez SVHC
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
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
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
|
|