Schneider-Electric SIROTIN
 
NU946144 fotografija – Schneider- sirotin
NU946144
Nosač modula RJ45 Keystone/Systimax 2M
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Poklopac
Broj utičnica 1
Zaštitna oprema Zaštitni poklopac
Nosač oznake
Nijansa boje Bež (RAL 1013)
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Način pričvršćivanja Utično
Pravac instalacije Ravno
Kompatibilnost grupe proizvoda New Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda Univerzalni RJ45 konektori za AMP i KRONE
Broj modula 2 modula
Tip dizajna Systimax
Keystone
Materijal ASA + PC: ploča poklopca
ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Završna obrada Sjajno
Obrada površine Neobrađeno
Dubina 21 mm
Širina 45 mm
Visina 45 mm
Masa proizvoda 0,0055 kg
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP21 D
Ik stepen zaštite IK04
Karakteristike životne sredine Aceton
UV otpornost
Alkohol
Benzin
Izbeljivač
Tečni sapun
Tečnost za čišćenje prozora
Ulje
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 4,5 cm
Package 1 Weight 12 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 13 cm
Package 2 Width 12,3 cm
Package 2 Length 18,5 cm
Package 2 Weight 342,2 g
Unit Type of Package 3 S01
Number of Units in Package 3 40
Package 3 Height 15 cm
Package 3 Width 15 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 884,4 g
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Sustainable packaging Yes
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti životne sredine
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja