Schneider-Electric SIROTIN
 
NU946218 fotografija – Schneider- sirotin
NU946218
Poklopac RJ45 2xKeyst./Systimax 4m beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda New Unica
Tip proizvoda ili komponente Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Prezentacija uređaja Mehanizam sa montažnim ramom
Broj utičnica 2
Nijansa boje Bela (RAL 9003)
Dopunske informacije
Tip priključka RJ45
Montaža uređaja Ugradno
Broj modula 4 modula
Tip dizajna Keystone
Systimax
Širina 74,5 mm
Visina 74,5 mm
Standardi UNE 20315
UNE 60669
Otpornost na hemijske supstance Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
Okruženje
Ip stepen zaštite IP21 D
Ik stepen zaštite IK04
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,3 cm
Package 1 Width 4,5 cm
Package 1 Length 9 cm
Package 1 Weight 31 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 5
Package 2 Height 10,9 cm
Package 2 Width 12 cm
Package 2 Length 10,2 cm
Package 2 Weight 212 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 40 cm
Package 3 Length 60 cm
Package 3 Weight 7,12 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.