|
|
|
NU986518
Slepi poklopac 1 modul beli
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Slepi poklopac
|
Broj modula
|
1 modul
|
Prezentacija uređaja
|
Central cover plate
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela (RAL 9003)
|
Dopunske informacije
Završna obrada
|
Sjajno
|
Obrada površine
|
Neobrađeno
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Dubina
|
22,5 mm
|
Širina
|
17 mm
|
Visina
|
45 mm
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Otpornost na hemijske supstance
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
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,300 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
6,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
12,700 cm
|
Package 2 Width
|
12,400 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
182,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
360
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,993 kg
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
Sustainable packaging
|
Yes
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
|
|