|
|
|
NU986530
Slepi poklopac 1 modul aluminijum
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
New Unica
|
Pribor / posebna kategorija
|
Instalacioni pribor
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Slepi poklopac
|
Broj modula
|
1 modul
|
Prezentacija uređaja
|
Poklopac
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Aluminijum
|
Dopunske informacije
Završna obrada
|
Blistav
|
Materijal
|
Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Otpornost na hemijske supstance
|
Otporan na alkohol (70%)
Otporan na alkohol (96%)
Otporan na A-mlečnu kiselinu
Otporan na razblaženi kvarterni amonijum
Otporan na razblaženo izbeljivač
Otporan na razblažen amonijak
Otporan na vodu sa sapunom
Otporan na čistač kristala
Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina
Otporan na heksan
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK04
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,200 cm
|
Package 1 Width
|
2,200 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
5,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
13,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,300 cm
|
Package 2 Length
|
18,500 cm
|
Package 2 Weight
|
188,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
1,944 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
|
|
|