Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

OVA38358 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
OVA38358 fotografija – Schneider- sirotin
OVA38358
Exiway Easyled- protivpanična svetiljka - u trajnom radu - 1 h - 300 lm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Exiway
Ime dekorativnog elementa Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente Oprema protivpanične svetiljke
Primena uređaja Osvetljenje
Funkcija Standardno
Napajanje U privremenom radu
Broj baterija 1 x 4,8 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Boja Bela
Svetlosni izvor LED integrisan LED 4 x 1 W
Boja svetlosnog izvora Bela
Tip poklopca Providna
Dodatne informacije za uređaj Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom
Dopunske informacije
[ue] nazivni radni napon 220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va 3,9 VA
Snaga potrošnje u w 1 W
Struja potrošnje 16 mA
Električna klasa izolacije Klasa II
Autonomija 1 h
Vreme punjenja 12 sati
Svetlosni fluks U slučaju opasnosti: 300 lm
Tip stakla Sitoštampano providno staklo
Materijal Plastika: kućište
Plastika: poklopac
Montaža uređaja Ugradno zid
Nadgradno zid
Nadgradno plafon
Ugradno lažni plafon
Visina 37 mm
Širina 292,5 mm
Dubina 116,5 mm
Masa proizvoda 0,57 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP42
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja 5…30 °C
Otpornost na vatru 850 °C
Sertifikacija proizvoda ENEC
Aenor
Standardi EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,7 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 619,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 7,915 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months