Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

OVA38359 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
OVA38359 fotografija – Schneider- sirotin
OVA38359
Exiway Easyled - protivpanična svetiljka - u trajnom radu - 1 h - 70 lm
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Exiway
Ime proizvoda Exiway Easyled
Tip proizvoda ili komponente Emergency luminaire
Primena uređaja Anti-panic lighting
Funkcija Standardno
Operational mode U privremenom radu
Broj baterija 1 x 3,6 V 0,8 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Nijansa boje Bela
Svetlosni izvor LED integrisan LED 6 W
Boja svetlosnog izvora Bela
Tip poklopca Providna
Dodatne informacije za uređaj Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom
Dopunske informacije
Montaža uređaja Nadgradno
Ugradno
Nosači za montažu Plafon
Lažni plafon
Zid
[ue] nazivni radni napon 220...230 V AC 50/60 Hz
Snaga potrošnje u va 2,4 VA
Snaga potrošnje u w 1,6 W
Struja potrošnje 10 mA
Električna klasa izolacije Klasa II
Autonomija 1 h
Vreme punjenja 12 sati
Tip stakla Sitoštampano providno staklo
Materijal Kućište: plastika
Poklopac: plastika
Visina 116 mm
Dubina 37 mm
Širina 292 mm
Masa proizvoda 0,48 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP65
Ik stepen zaštite IK07
Otpornost na vatru 850 °C
Sertifikacije proizvoda ENEC
Temperatura okoline za rad 0…40 °C
Standardi EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 12,0 cm
Package 1 Length 30,0 cm
Package 1 Weight 537,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,855 kg
Održivost ponude
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 months