|
|
|
OVA38363
Exiway Easyled - protivpanična svetiljka -standar.-u privremenom radu- 1h-170 lm
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije НОВ 09, 2022
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Exiway
|
Ime proizvoda
|
Exiway Easyled
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Emergency luminaire
|
Primena uređaja
|
Osvetljenje
|
Funkcija
|
Standardno
|
Operational mode
|
U trajnom radu
U privremenom radu
|
Broj baterija
|
1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
|
Svetlosni izvor
|
LED integrisan LED 8 W
|
Boja svetlosnog izvora
|
Bela
|
Tip poklopca
|
Providna
|
Dodatne informacije za uređaj
|
Može se isključiti "rest" režimom sa Teleur daljinskom kontrolom
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
TBS daljinska kontrola
|
[ue] nazivni radni napon
|
220...230 V AC 50/60 Hz
|
Snaga potrošnje u va
|
3,8 VA u privremenom radu
5,9 VA u trajnom radu
|
Snaga potrošnje u w
|
0,8 W u privremenom radu
2,6 W u trajnom radu
|
Struja potrošnje
|
16 mA
|
Električna klasa izolacije
|
Klasa II
|
Autonomija
|
1 h
|
Vreme punjenja
|
12 sati
|
Tip stakla
|
Sitoštampano providno staklo
|
Montaža uređaja
|
Nadgradno plafon
Ugradno lažni plafon
Ugradno zid
Nadgradno zid
|
Materijal
|
Kućište: plastika
Poklopac: plastika
|
Visina
|
116 mm
|
Dubina
|
37 mm
|
Širina
|
292 mm
|
Masa proizvoda
|
0,53 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP65
|
Ik stepen zaštite
|
IK07
|
Otpornost na vatru
|
850 °C
|
Sertifikacije proizvoda
|
ENEC
|
Temperatura okoline za rad
|
0…40 °C
|
Standardi
|
EN/IEC 60598-2-22
IEC 60695-2-10
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,4 cm
|
Package 1 Width
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
30,5 cm
|
Package 1 Weight
|
535 g
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|