Schneider-Electric SIROTIN
 
OVA38465E fotografija – Schneider- sirotin
OVA38465E
Astro Guida - protivpanična svetiljka - standardna - u privremenom radu - 3 h
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Exiway
Ime proizvoda Astro Guida
Tip proizvoda ili komponente Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja Signalizacija
Funkcija Standardno
Napajanje U trajnom radu
Boja Bela
Boja svetlosnog izvora Bela
Obezbeđena oprema 5 nalepnica sa piktogramom
Držač instalacije tipa zastavice
Tip poklopca Providna
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda TBS daljinska kontrola
[ue] nazivni radni napon 200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja 12 VA
Struja potrošnje 52 mA
Električna klasa izolacije Klasa II
Kapacitet baterije 1,5 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija 3 h
Vreme punjenja 24 sati
Tip sijalice Hladna katodna svetlost 40000 sati
Svetlosni fluks U trajnom radu: 40 lm
U slučaju opasnosti: 25 lm
Vidljiva udaljenost 24 m
Indicator type Indikatorska lampica dve strane
Materijal Plastika: kućište
Plastika: poklopac
Montaža uređaja Nadgradno plafon
Viseća plafon
Nadgradno zid
Električni vodovi
Nosač tipa zastavice zid
Visina 213 mm
Širina 261 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 0,865 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP42
Ik stepen zaštite IK06
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Otpornost na vatru 850 °C
Standardi IEC 50-11
EN 60695-2-10
IEC 695-2-1
EN 1838
EN 60598-2-22
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,5 cm
Package 1 Width 28 cm
Package 1 Length 28,5 cm
Package 1 Weight 907 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Ugovorna garancija
Garancija 18 months