Schneider-Electric SIROTIN
 
OVA38505E fotografija – Schneider- sirotin
OVA38505E
Quick Signal - protivpanična svetiljka - standardna - u privremenom radu - 3 h
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Exiway
Ime proizvoda Quick Signal
Tip proizvoda ili komponente Znak izlaza u slučaju opasnosti
Primena uređaja Signalizacija
Funkcija Standardno
Napajanje U trajnom radu
Boja Bela
Boja svetlosnog izvora Bela
Obezbeđena oprema Držač instalacije za zid/ili tipa zastavice
Tip poklopca Providna
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda TBS daljinska kontrola
[ue] nazivni radni napon 200...230 V AC/DC 50 Hz
Potrošnja 4,1 VA
Struja potrošnje 17 mA
Električna klasa izolacije Klasa II
Kapacitet baterije 1,5 Ah pri 4,8 V, Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Autonomija 3 h
Vreme punjenja 24 sati
Tip sijalice LED lampica 100000 sati
Svetlosni fluks U trajnom radu: 14 lm
U slučaju opasnosti: 12 lm
Vidljiva udaljenost 28 m
Indicator type Indikatorska lampica dve strane
Materijal Plastika: kućište
Plastika: poklopac
Montaža uređaja Nadgradno plafon
Viseća plafon
Nadgradno zid
Ugradno lažni plafon
Nosač tipa zastavice zid
Ugradno
Visina 235 mm
Širina 290 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 0,9 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP40
Ik stepen zaštite IK07
Temperatura okoline za rad uređaja 0…40 °C
Otpornost na vatru 850 °C
Standardi IEC 695-2-1
IEC 50-11
EN 60598-2-22
EN 60695-2-10
EN 1838
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci