Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

OVA50326E |
Schneider-Electric SIROTIN
 
OVA50326E fotografija – Schneider- sirotin
OVA50326E
Teleur 500 - daljinski kontroler
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Teleur
Ime dekorativnog elementa Teleur 500
Tip proizvoda ili komponente Daljinska kontrola za protivpaničnu rasvetu
Primena uređaja Upravljanje
Broj baterija 5 x 1,2 V 0,5 Ah Ni-Cd (nikl-kadmijum)
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Exiway Exiway Easyled oprema protivpanične svetiljke
Exiway Exiway One oprema protivpanične svetiljke
Rilux Rilux oprema protivpanične svetiljke
Exiway Europa oprema protivpanične svetiljke
Exiway Guardian oprema protivpanične svetiljke
Exiway Quick Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Lys znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Astro Guida znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Slim Teatro znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Slim Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Everdry oprema protivpanične svetiljke
Exiway Exiway Plus oprema protivpanične svetiljke
Exiway Exiway Class oprema protivpanične svetiljke
Exiway univerzalno oprema protivpanične svetiljke
Exiway Maxi Slim znak izlaza u slučaju opasnosti
Exiway Click Signal znak izlaza u slučaju opasnosti
[ue] nazivni radni napon 200...230 V 50 Hz
Nazivna snaga u VA 3,5 VA
Vreme punjenja 24 sati
Udaljenost u radu 500 m sa 1 mm² kabl500
Materijal PC (polikarbonat): kućište
Izolacija Dvostruko izolovano
9 mm redovi 8
Visina 90 mm
Širina 71 mm
Dubina 60 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Okruženje
Otpornost na vatru 650 °C
Standardi UL 94 V2
EN 60598-2-22
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 8 cm
Package 1 Width 8,3 cm
Package 1 Length 10,6 cm
Package 1 Weight 290 g
Održivost ponude
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci