Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

PCSP120D5IP31 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
PCSP120D5IP31 fotografija – Schneider- sirotin
PCSP120D5IP31
Filter aktivnih harmonika - 120 A 380..480 V AC - IP31 kućište
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda AccuSine
Ime proizvoda AccuSine PCS+
Tip proizvoda ili komponente Aktivni harmonijski filter
Dopunske informacije
Network type 3P
Network configuration 3 ili 4 žice
Mrežni napon 380…480 V AC
Frekvencija mreže 50/60 Hz +/- 3 Hz "auto sensing"
Maksimalni dopustivi napon 1.1 x Un
Neutral correction Nije obezbeđeno
RMS output current rating 120 A
Reaktivna snaga 100 kvar 480 V AC 50/60 Hz
Operating modes Korekcija faktora snage
Harmonijsko poništavanje
Balansiranje struje mreže
Installation location U zatvorenom
Montaža ormana Slobodnostojeći
Tip zaštite Zaštitnim prekidačem
Disconnect type Zaključana vrata sa okretnom ručkom
Interrupt capacity 200 kA
Heat dissipation Zadnji plenum sa prinudnom ventilacijom za veliki protok toplote
Elektromagnetna kompatibilnost EMC za emisije vezane sa vodovima, klasa A u skladu sa EN 61000-6-4
Dostupnost za operacije Prednji deo
Položaj priključaka Gornji ili donji
Okruženje
Enclosure degree of protection IP31
Karakteristike okruženja U radu: 3C2 u skladu sa IEC 60721-3-3
U radu: 3S2 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3C3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Skladištenje: 3S3 u skladu sa IEC 60721-3-3
Nadmorska visina za rad uređaja <= 1000 m 1 % na 100 m
Temperatura okoline za rad 0…40 °C
0…50 °C maksimalni sa promenom struje od 2 % na °C
Relativna vlažnost 0…95 %
PCBA protection Zaštitni premaz štampane ploče
Standardi UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 60439-1
EN 61000-6-4
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1-07
Sertifikacija proizvoda CE
ABS
cULus
RCM
Temperatura okoline za skladištenje -20…60 °C
Masa proizvoda 254 kg
Visina 2100 mm
Širina 800 mm
Boja Svetlosiva (RAL 7035)
Dubina 500 mm
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 225,000 cm
Package 1 Width 106,000 cm
Package 1 Length 120,000 cm
Package 1 Weight 390,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Garancija 18 months